Маркировочный лист - SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - 0825131

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочный лист, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,5 мм, размер маркировочного поля: нарезаемая x 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос
  • Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825131
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 104 (C-5-2013)
GTIN 4046356355124
Вес/шт. (без упаковки) 0,850 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь