Маркировочный лист Zack, плоский - ZBFM 6 CUS - 0825040

Маркировочный лист Zack, плоский, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5 х 5,5 мм, Количество отдельных табличек: 100

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825040
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356357708
Вес/шт. (без упаковки) 5,560 GRM