Планка Zack - ZB 5/YE CUS - 0824976

На рисунке показан вариант ZB 5

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 10,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824976
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 190 (PC-2011)
GTIN 4046356357357
Вес/шт. (без упаковки) 1,066 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь