Планка Zack - ZB 5 CUS - 0824962

На рисунке показан вариант ZB 5

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 10,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек
  • На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824962
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 69 (C-5-2013)
GTIN 4046356357265
Вес/шт. (без упаковки) 1,360 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь