Маркер для кабелей - WMT 5,5 (15X8)R CUS - 0824930

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 4-5,5 мм, размер маркировочного поля: 15 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
  • Поставка для проводников с разными диаметрами
  • Специальная геометрия отверстий обеспечивает прочное осевое крепление
  • Возможность нанесения индивидуальной маркировки и простота использования
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все проводниковые маркеры по вашему выбору
  • Изготовлена из качественной полиэфирной пленки
  • Специальная упаковка защищает проводниковые маркеры от влияний внешней среды, пыли и грязи
  • Маркируемый провод протягивается через два отверстия в маркировочном элементе и монтируется необходимым образом
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824930
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 210 (C-5-2013)
GTIN 4046356358835
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь