Маркер для кабелей - WML 14 (25X19)R CUS - 0824890

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤14 мм, размер маркировочного поля: 25 х 19 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все этикетки для маркировки кабеля WML ... также поставляются с обозначениями в соответствии с желанием клиента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824890
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358132
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь