Маркировка для проводов - UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU CUS - 0824756

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, размер маркировочного поля: 30 x 5,5 мм, Количество отдельных табличек: 9

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824756
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360890
Вес/шт. (без упаковки) 18,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь