Маркировка для проводов - UC-WMC 3,1 (15X 4) OG CUS - 0824695

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 1,9 ... 3,1 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 20

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Ручной монтаж
  • Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
  • Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824695
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 164 (C-5-2013)
GTIN 4046356360289
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь