Маркировка для проводов - UC-WMC 3,1 (15X 4) GN CUS - 0824694

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: защелкивание, Диаметр кабеля: 1,9-3,1 мм, Размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824694
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356360272
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь