Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 BU CUS - 0824590

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 80

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для табличек
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824590
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 59 (C-5-2013)
GTIN 4046356359191
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь