Маркировка для клеммных модулей - TMT 100 R CUS - 0824501

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 101,5 мм, размер маркировочного поля: 6,35 х 101,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824501
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356355971
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM