Маркировка для клеммных модулей - TMT 8 R CUS - 0824494

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, размер маркировочного поля: 6,35 х 8,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824494
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355902
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь