Маркировка для клеммных модулей - TMT 6 R CUS - 0824488

На рисунке показано изделие арт. TMT 4R YE

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,35 х 6,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824488
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355841
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь