Маркировочная пленка для планки Zack - TML (101X4,2)R TR CUS - 0824472

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочная пленка для планки Zack, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 101 мм, размер маркировочного поля: 101 мм х 4,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки TML обеспечивает возможность последующего нанесения обозначений на полосы Zack и плоские полосы Zack с помощью маркировочной пленки
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824472
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 98 (C-5-2013)
GTIN 4046356355230
Вес/шт. (без упаковки) 0,147 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь