Маркировочная табличка для контакторов - SS-3R 20X7 WH CUS - 0824467

Маркировочная табличка для контакторов, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, для клемм шириной: 20 мм, размер маркировочного поля: 20 x 7 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824467
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356355186
Вес/шт. (без упаковки) 4,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь