Маркер для кабелей - PABA YE/10 CUS - 0824446

Маркер для кабелей, возможен заказ: в лентах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 7 мм, размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824446
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356353144
Вес/шт. (без упаковки) 4,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь