Гравировочный материал - GPE 45X14 WH/R CUS - 0824428

На рисунке показан вариант GPE 20x8 WH

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 45 х 14 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
  • Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
  • Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
  • Промежуточный слой
  • Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824428
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352987
Вес/шт. (без упаковки) 20,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь