Вставная табличка - EMT (15X4)R BU CUS - 0824376

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
  • Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
  • Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824376
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352529
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь