Держатель маркировки проводника - PATO 2/18 - 0823753

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, размер маркировочного поля: 4 х 18 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Надписи наносятся с помощью пластмассовых ярлыков UC-WMT..., US-WMT... или вставных полосок EMT...
  • Маркировочные кольца используются для дальнейшего нанесения обозначений на уже подсоединенные устройства

Коммерческие данные

Код заказа 0823753
Упаковочная единица 500 Шт
Минимальный объем заказа 500 Шт
Страница каталога Стр. 249 (C-3-2019)
GTIN 4046356333665
Вес/шт. (без упаковки) 0,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь