Маркер для кабелей - WMTB (35X15)R - 0817316

Маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 35 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изготовлена из качественной полиэфирной пленки
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все проводниковые маркеры по вашему выбору
  • Маркировка провода подходит для идентификации и крепления жгутов проводов и кабелей, прокладываемых внутри помещения
  • Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...

Коммерческие данные

Код заказа 0817316
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 239 (C-3-2017)
GTIN 4046356125741
Вес/шт. (без упаковки) 659,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь