Этикетка - EML (25,4X12,7)R YE - 0816838

На рисунке показан вариант EML (20X 8)R YE

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 25,4 х 12,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
  • Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
  • Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов

Коммерческие данные

Код заказа 0816838
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356107709
Вес/шт. (без упаковки) 331,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь