Вставная табличка - EMT (15X4)R RD - 0816249

Вставная табличка, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность нанесения надписи с помощью THERMOMARK... на материал в рулонах
  • Для нанесения надписи с помощью лазерного принтера предлагаются листы PABL ... - имеются в наличии.
  • Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
  • Вставные ярлыки EMT... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца

Коммерческие данные

Код заказа 0816249
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 236 (C-3-2017)
GTIN 4046356123402
Вес/шт. (без упаковки) 458,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь