Держатель маркировки клеммных коробок - KLM 3-L - 0814788

Держатель маркировки для клеммной колодки, регулируется по высоте, для концевых держателей CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, для размещения этикеток BMK...20 x 8, возможна непосредственное нанесение надписей с помощью B-Stift или X-PEN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • KLM разработаны специально для концевого держателя CLIPFIX
  • Частая перфорация обеспечивает возможность бесступенчатого регулирования высоты поверхности для маркировки
  • KLM 3‑L подходит для использования с многоярусными клеммами и может укорачиваться в двух определенных местах

Коммерческие данные

Код заказа 0814788
Упаковочная единица 100 Шт
Страница каталога Стр. 584 (C-3-2017)
GTIN 4046356014069
Вес/шт. (без упаковки) 0,988 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь