DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - 0814681

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, mатериал: Алюминий, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: алюминиевый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0814681
Упаковочная единица 5 Шт
Страница каталога Стр. 572 (C-3-2017)
GTIN 4017918982508
Вес/шт. (без упаковки) 213,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь