Планка Zack - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 22 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 21,8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек

Коммерческие данные

Код заказа 0811862
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 133 (C-3-2017)
GTIN 4017918924782
Вес/шт. (без упаковки) 2,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь