Планка Zack - ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - 0809858

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,08 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Цена:

Преимущества для Вас

  • На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек
  • На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную

Коммерческие данные

Код заказа 0809858
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 125 (C-3-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 1,120 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь