Плоские планки Zack - ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808736

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 6,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную

Коммерческие данные

Код заказа 0808736
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Страница каталога Стр. 135 (C-3-2017)
GTIN 4017918180270
Вес/шт. (без упаковки) 0,411 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь