Маркировочные полосы - PABL 15X4 - 0808260

Маркировочные полосы, Лист, белый, без надписи, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, с перфорацией, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 360

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Для нанесения надписи с помощью лазерного принтера предлагаются листы PABL ... - имеются в наличии.
  • Возможность нанесения обозначений при помощи CMS-P1-PLOTTER и офисных принтеров

Коммерческие данные

Код заказа 0808260
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 229 (C-3-2019)
GTIN 4017918171544
Вес/шт. (без упаковки) 13,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь