Маркер для кабелей - WMTB HF (40X12)R BU - 0804977

Маркер для кабелей, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥6 мм, размер маркировочного поля: 40 х 12 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...

Коммерческие данные

Код заказа 0804977
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 240 (C-3-2017)
GTIN 4055626284491
Вес/шт. (без упаковки) 1 051,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь