Этикетка для неровных поверхностей - EML-HA (108XE)R - 0804647

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 108 х 40000 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеящиеся маркировочные элементы устройств EML‑HA ... имеют высокую силу сцепления с шероховатыми, структурированными и низкоэнергетическими поверхностями.
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-HA ... индивидуально по Вашему заказу
  • Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
  • Материалы EML-HA ... сертифицированы согласно нормам UL

Коммерческие данные

Код заказа 0804647
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626428697
Вес/шт. (без упаковки) 939,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь