Усадочный кембрик - WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE - 0804538

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: без надписи, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 19,1 - 38,1 мм, размер маркировочного поля: нарезаемая x 60 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0804538
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626406268
Вес/шт. (без упаковки) 1 514,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь