Усадочный кембрик - WMS-2 HF 4,8 (EX9)R GN - 0804496

Усадочный кембрик, рулон, зеленый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: без надписи, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,4 ... 4,8 мм, размер маркировочного поля: нарезаемые x 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0804496
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626381176
Вес/шт. (без упаковки) 304,330 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь