Усадочный кембрик - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: надевание, размер маркировочного поля: 30 x 20 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804266
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 232 (C-3-2017)
GTIN 4055626266817
Вес/шт. (без упаковки) 427,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь