новые

Розетка - EO-AB/PT/LED/F - 0804171

На рисунке показано похожее изделие

Розетка, Схема расположения контактов AB 15A, Пружинные зажимы Push-in, для США и других стран, с индикатором, встроенный предохранитель, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0804171
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226927
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь