Двойная розетка - EO-L/PT/SH/LED/DUO - 0804136

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип L, Пружинные зажимы Push-in, для Италии и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, индикатор, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804136
Упаковочная единица 2 Шт
Минимальный объем заказа 2 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226682
Вес/шт. (без упаковки) 149,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь