Розетка - EO-J/PT/LED/GN - 0804108

Розетка, Схема расположения контактов тип J, Пружинные зажимы Push-in, с индикатором, для Швейцарии и других стран, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804108
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 719 (C-2-2019)
GTIN 4055626226439
Вес/шт. (без упаковки) 61,340 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь