новые

Розетка - EO-H/PT/GN - 0804081

Розетка, Схема расположения контактов тип H, Пружинные зажимы Push-in, для Израиля, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0804081
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226170
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь