Двойная розетка - EO-H/UT/LED/DUO/GN - 0804079

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип H, Винтовые зажимы, для Израиля, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804079
Упаковочная единица 2 Шт
Минимальный объем заказа 2 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226156
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM