Двойная розетка - EO-D/PT/LED/DUO/GN - 0804014

Двойная розетка, Тип: D, Пружинные зажимы Push-in, для Индии / Африки и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804014
Упаковочная единица 2 Шт
Минимальный объем заказа 2 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225579
Вес/шт. (без упаковки) 133,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь