новые

Розетка - EO-D/UT/F - 0804005

Розетка, Тип: D, Винтовые зажимы, для Индии / Африки и других стран, встроенный предохранитель, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804005
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626224688
Вес/шт. (без упаковки) 80,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь