Маркеры для устройств - LS-EMSP-V4A (50X30) 2H - 0803992

На рисунке показан вариант

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 50 х 30 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0803992
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
GTIN 4055626213736
Вес/шт. (без упаковки) 123,040 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь