Комплект термопечатающего принтера - THERMOFOX SET - 0803986

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов в комплекте с принадлежностями (адаптер, аккумулятор, USB-кабель, материалы MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) в жестком кейсе

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безремонтное обслуживание, использование технологии термопечати
  • Простое управление с помощью ПО CLIP PROJECT
  • Печать на самоклеящихся, не клеящихся этикетках и термоусадочных кембриках
  • THERMOFOX печатает на материалах в кассетах, которые содержат маркируемый материал и подходящую ленту.
  • Интуитивный интерфейс благодаря четкой структуре меню и клавишам быстрого ввода
  • 8 различных штрих-кодов и свыше 300 символов можно интегрировать.
  • Возможно управление посредством программного обеспечения CLIP PROJECT

Коммерческие данные

Код заказа 0803986
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 47 (C-3-2017)
GTIN 4055626212609
Вес/шт. (без упаковки) 2 259,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь