Вставная табличка - US-EMT (50/28X13) TQ - 0803855

На рисунке показано похожее изделие

Защелкивающаяся табличка, вставная, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, карта, бирюзовый, без надписей, маркировка при помощи: THERMOMARK CARD, вид монтажа: крепление в держателе, размер маркировочного поля: 1 раз 50 x 13 мм и 1 раз 28 x 13 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0803855
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172897
Вес/шт. (без упаковки) 5,940 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь