Маркер для кабелей - WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 0803386

Этикетка маркировщика кабелей с транспондером RFID-HF, рулон, белый, без надписей, маркировка при помощи: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, вид монтажа: наклеивание, диаметр кабеля: мин. 9 мм, диаметр кабеля: макс. 14 мм, размер маркировочного поля: 25 × 19 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0803386
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 225 (C-3-2017)
GTIN 4055626047751
Вес/шт. (без упаковки) 499,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь