Фиксируемые таблички - UCT-PMP (90X38) CUS - 0803040

Фиксируемые таблички, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм, Количество отдельных табличек: 1

Цена:

Преимущества для Вас

  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0803040
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 287 (NTK-2014)
GTIN 4046356908078
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь