Маркеры для устройств - US-EMSP (90X60) BU - 0803038

На рисунке показана модель US-EMSP (75,6x54)

Маркеры для устройств, Карта, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 90 х 60 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMSP... содержит маркеры, прикрепляемые с помощью винтов или заклепок
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0803038
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356906210
Вес/шт. (без упаковки) 14,840 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь