Маркер для кабелей - WMTB HF (40X12)R DBU CUS - 0802995

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 40 х 12 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0802995
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356891066
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь