Маркировочная пленка для планки Zack - TML (104X2,8)R - 0801832

Маркировочная пленка для планки Zack, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 104 мм, размер маркировочного поля: 104 х 2,8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички, нарезаемые
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK

Коммерческие данные

Код заказа 0801832
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 154 (C-3-2017)
GTIN 4046356750523
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь