Кабельный сальник - CES-LRG-BK-26 - 0801643

Большие, шлицованные кабельные сальники подходят для проводов диаметром от 25 до 26 мм, материал АНБК

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники
Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 25 мм ... 26 мм, устанавливаются в уплонительные рамки CES. В сборке данные сальники также выполняют роль устройства снятия натяжения согласно DIN EN 50262.

Коммерческие данные

Код заказа 0801643
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674362
Вес/шт. (без упаковки) 24,080 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь