Маркировка для проводов - UCT-WMT (23X4) OG CUS - 0801550

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Вставить, Диаметр кабеля: 1,5-35 мм, Размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0801550
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682923
Вес/шт. (без упаковки) 10,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь